-
3594: MAX1925、MAX1926の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF123K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~12V
- 最大急速充電電流:1A
- LED充電状態/障害インジケータ
- 12ピンTQFNパッケージ
- 表面実装構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1926の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは最大12Vの入力から4.2Vを出力し、最大1Aの充電電流を供給します。発光ダイオード(LED)によって、セルの充電状態が表示されます。
また、このEVキットを使って、入力電圧充電範囲4.5V~6.1VのシングルセルLi+バッテリチャージャのMAX1925を評価することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- PDA
- 自己充電バッテリパック