-
3575: MAX1917の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF128K
製品概要
機能と利点
- VTTおよびVTTRを1/2VDDRに自動設定
- 出力電圧精度:±1%
- 入力電圧範囲:2.5V~14V
- 出力電流能力:7A
- 電流をソース/シンク
- スイッチング周波数:550kHz
- 16ピンQSOPパッケージ
- 薄型の部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1917の評価キット(EVキット)は、MAX1917の標準7Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、DDRメモリ用の完全パワーマネージメントソリューションを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。MAX1917EVキットは、VTTおよびVTTR用安定化電圧(DDR入力で半分の電圧)を生成します。入力電圧範囲は、2.5V~14Vです。回路は7Aの出力電流を供給するように設定されています。このDC-DCコンバータは同期整流とともにバック(降圧)トポロジを使って90%以上の効率で低出力電圧を実現することができます。コンバータ出力は、電流のソースとシンクの両方が可能です。低電圧でのシンク能力は、インダクタ電流を反転させる同期整流器の使用に基づいています。このEVキットは550kHzのスイッチング周波数で動作し、DDRメモリ用のJEDEC規格に適合する卓越した負荷過渡応答特性を備えています。
アプリケーション
- AGTLバス終端電源
- 携帯電話基地局
- DDRメモリ電源
- デスクトップコンピュータ
- ネットワーキングシステム
- ノートブックコンピュータ
- プロセッサまたはDSPコア電源
- ストレージ