-
MAX19000EVKIT: MAX19000の評価キット Data Sheet (Rev. 0)9/22/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- レベル設定DAC内蔵
- 安全な動作を保証するヒートシンク内蔵
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX19000の評価キット(EVキット)は、レベルセッター内蔵のデュアルチャネル、高性能ピンエレクトロニクスドライバ/コンパレータ/負荷(DCL)のMAX19000を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、高速ディジタルI/O用とMAX19000ピンドライバ出力用のSMA接続を備えています。MAX19000のEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてPCに接続されます。また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX19000の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- メモリテスタ
- SOCテスタ