-
3326: MAX1898の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF106K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1898の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは、出力電圧4.7V~12Vの電源により、4.2VまでシングルLi+バッテリを充電します。入力電圧が6V以上になると、許容充電電流が、外付けMOSFETの電力消費定格で制限されます。また、EVキットのジャンパを使って、総充電時間とチャージャリスタート電圧レベルを容易に調整することができます。さらに、セルの充電状態がLEDで表示されます。4.1VまでLi+バッテリを充電する場合、このEVキット基板のMAX1898 (U1) ICをMAX1898EUB41と取り替えてください。
アプリケーション
- 携帯電話
- クレードルチャージャ
- PDA
- 自己充電バッテリパック
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)駆動ポータブル機器