-
3326: MAX1898の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF106K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1898の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは、出力電圧4.7V~12Vの電源により、4.2VまでシングルLi+バッテリを充電します。入力電圧が6V以上になると、許容充電電流が、外付けMOSFETの電力消費定格で制限されます。また、EVキットのジャンパを使って、総充電時間とチャージャリスタート電圧レベルを容易に調整することができます。さらに、セルの充電状態がLEDで表示されます。4.1VまでLi+バッテリを充電する場合、このEVキット基板のMAX1898 (U1) ICをMAX1898EUB41と取り替えてください。
アプリケーション
- 携帯電話
- クレードルチャージャ
- PDA
- 自己充電バッテリパック
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)駆動ポータブル機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。