-
3584: MAX1894、MAX1924の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF154K
製品概要
機能と利点
- セル過電圧から保護
- セル低電圧から保護
- 過充電/過放電電流およびパック短絡状態から保護
- 0.8µA (typ)のシャットダウン消費電流によりセル過放電防止
- 低動作消費電流:30µA (typ)
- 小型16ピンQSOPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1894の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットはMAX1894リチウムイオン(Li+)バッテリパックプロテクタを使って、過電圧、低電圧、過充電/過放電電流、およびバッテリパック短絡状態から4直列Li+セルバッテリパックを保護することができます。3個の外付けPチャネルMOSFETにより、バッテリパックの充電/放電経路が制御されます。MAX1894の評価キットでは2個の入力を備えています。これらの入力を使用してマイクロコントローラ(µC)は、保護MOSFETを制御したり、MAX1894をシャットダウンモードにすることができます。また、この評価キットはMAX1924も評価できます。
アプリケーション
- 3または4直列Li+ (リチウムイオン)バッテリパック