-
3204: MAX1879の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF126K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1879はPチャネルMOSFETと出力が+4.7V~+20Vの電流制限されたACアダプタを併用すると、1個のリチウムイオン(Li+)セルを安全に急速充電することができます。
MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- ページャ
- パームトップ、ハンディターミナル
- ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
- スマートバッテリパック/充電器