製品概要

機能と利点

  • シンプルなスタンドアロンリチウムイオンチャージャ
  • 低電力
  • 過放電セルを安全に事前充電
  • フルバッテリ容量にするトップオフ充電
  • 8ピンµMAX®パッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1879はPチャネルMOSFETと出力が+4.7V~+20Vの電流制限されたACアダプタを併用すると、1個のリチウムイオン(Li+)セルを安全に急速充電することができます。

    MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 民生用オーディオ
    • コードレス電話
    • デジタルスチルカメラ
    • 全地球測位システム(GPS)
    • ページャ
    • パームトップ、ハンディターミナル
    • ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
    • スマートバッテリパック/充電器

    購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。