-
MAX1870AEVKIT_jp: MAX1870Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)4/27/2005PDF606K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1870Aの評価キット(EVキット)は、あらゆるバッテリに対応する正確で高効率のバッテリチャージャです。このEVキットでは、アナログ入力を使用して充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、あらゆるバッテリを最大2.4Aの充電電流で充電することができます。バックブースト昇降圧トポロジによって高い効率が達成されます。このEVキットは、入力電流とACアダプタの存在をモニタするために使用することができる出力を備えています。
MAX1870A EVキットは、完全実装およびテスト済みの表面実装プリント回路(PC)ボードです。
アプリケーション
- ハンドヘルド端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。