-
MAX1858EVKIT: MAX1858、MAX1875、MAX1876の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF199K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:8V~20V
- 可変出力電圧:1.8Vおよび2.5V
- 出力電流:10A (2.5V出力)
- 出力電流:10A (1.8V出力)
- 無損失フォールドバック電流制限
- スイッチング周波数:600kHz
- 140ms遅延の/RST出力
- 180度逆位相動作
- 24ピンQSOPパッケージ
- 薄型部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1858の評価キット(EVキット)は、MAX1858の標準アプリケーション回路を検証します。このデュアルPWM同期DC-DCコンバータは、コア、I/O、およびロジック電源用に最低0.75Vの出力を生成します。
MAX1858のEVキットは、8V~20Vの入力電圧範囲からデュアル1.8V/2.5V出力電圧を供給します。90%以上の効率で2.5V出力で最大10Aの出力電流、1.8V出力で10Aの出力電流を供給します。両コンバータは180度逆位相で動作して入力リップル電流を低減します。このEVキットは600kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、他の範囲0.75V~15Vの出力電圧を評価することもできます。このMAX1858のEVキットは、MAX1875およびMAX1876の評価に使用することもできます。
アプリケーション
- ブロードバンドルータ
- DSP、ASIC、およびFPGA電源
- ネットワーク電源
- サーバ
- セットトップボックス
- テレコム電源