-
3309: MAX1846およびMAX1847の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF159K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3V~16.5V
- MAX1846の回路:+12V入力から2Aで-5V出力に設定
- MAX1847の回路:+3.3V入力から400mAで-12V出力に設定
- MAX1846およびMAX1847を個別に評価可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1846の評価キット(EVキット)は、MAX1846およびMAX1847が搭載されています。両デバイスとも、反転、電流モード、固定周波数のPWMコントローラです。MAX1846の回路は、+12V入力および2Aで-5V出力に設定されています。MAX1847の回路は、+3.3V入力および400mAで-12V出力に設定されています。両回路間で干渉がないように、各回路は別々に電源供給されています。MAX1846は10ピンµMAXパッケージで、MAX1847は16ピンQSOPパッケージで提供されます。
MAX1846のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。最小限の変更で、このキットは、他の出力電圧の評価に使うこともできます。
アプリケーション
- 車載用エレクトロニクス電源
- 携帯電話基地局
- 電話局DSLラインドライバ電源
- 産業用電源
- ネットワーク機器
- 光ネットワーキング機器
- サーバ
- SLIC電源
- VoIP電源