-
MAX1844EVKIT: MAX1844の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF149K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1844の評価キット(EVキット)は、MAX1844の標準4Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、チップセット、DRAM、およびその他の低電圧電源用の高精度低電圧レイルを生成します。
MAX1844のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から1.8Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で最大4Aの出力電流を供給します。このEVキットは300kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。
アプリケーション
- 1.8Vおよび2.5V電源
- 最低1Vのチップセット/RAM電源
- CPUコア電源
- ノートブックコンピュータ