-
3292: MAX1830、MAX1831の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF105K
製品概要
機能と利点
- 出力電流:3A
- 効率:94%
- 同期整流器により効率を向上
- 出力電圧を1.8Vにプリセット
- 1.5V、1.8V、または2.5Vを選択可能
- 1.1V~VINで可変
- 入力電圧範囲:3V~5.5V
- 外付けショットキダイオード不要
- ICシャットダウン電流:1µA以下(typ)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1830の評価キット(EVキット)は、3V~5.5V入力電圧ソースから1.8Vの出力を供給し、94% (max)の効率で最大3Aの出力電流を供給します。MAX1830評価キットは、効率を向上し、外付け部品点数を削減する同期整流器を内蔵したMAX1830ステップダウンスイッチングレギュレータを搭載しています。さらに、抵抗設定による固定オフタイム、電流モードアーキテクチャによって、負荷/ライン過渡応答が最適化できます。このEVキットは、設定に応じて3.3V入力からは約550kHz、5V入力からは770kHzで動作します。
MAX1830のEVキットは、1.5V、1.8V、2.5Vのプリセット出力電圧、または1.1V~VINの出力電圧になるようフィードバックを調整することができます。
このEVキットを使って、1.5V、2.5V、および3.3Vのプリセット出力電圧、または1.1V ~VINの可変出力電圧のMAX1831を評価することができます。
アプリケーション
- 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
- チップセット電源
- CPU I/O電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ