-
MAX1820EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1820, MAX1821 Data Sheet (Rev. 6)3/14/2005PDF153K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 出力電圧
- +0.4V~+3.4V出力(600mA、上部回路)
- +1.5V出力(600mA、下部回路)
- ダイナミック可変出力電圧(上部回路)
- 抵抗分圧器による可変出力電圧(下部回路)
- 内蔵スイッチおよび同期整流器
- ICシャットダウン電流:0.1µA (typ)
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- 13MHz発振器と同期可能
- 通常および強制PWMモード
- 全表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1820の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2個の独立したステップダウンスイッチングレギュレータ回路を内蔵しています。上部の回路はMAX1820を使用し、+0.4V~+3.4Vのダイナミック可変出力電圧に設定され、最大600mA保証の電流を供給します。下部の回路はMAX1821を使用し、+1.5V出力に設定され、最大600mA保証の電流をを供給します。+2.7V~+5.5VのDC源で両回路に電源供給します。
MAX1820/MAX1821は、MOSFETスイッチと同期整流器を内蔵しています。MAX1820のEVキットは、バッテリ寿命のために、低自己消費電流と最大97%の高効率を実証します。また、1MHzのPWM動作によって、小型表面実装部品を使用することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- マイクロプロセッサコア電源
- PCMCIAおよびネットワークカード
- PDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ
- WCDMA携帯電話パワーアンプ