-
MAX1799EVSYS_jp: MAX1799の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/12/2005PDF608K
製品概要
機能と利点
- 5つの低ノイズLDOリニアレギュレータ
- 1つの300mAレギュレータ
- 4つの150mAレギュレータ
- 超低ドロップアウト
- 定格電流の2/3で100mV (max)
- プログラマブル出力電圧:+1.8V~+3.3V (32ステップ)
- I²C/SMBus対応
- メニューから操作可能な使い易いソフトウェア
- 完全実装済み、試験済み
- Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモ用PCBを同梱
- EVシステムにはUSB接続性あり
製品概要
MAX1799の評価システム(EVシステム)は、MAX1799の評価キット(EVキット)および付属のマキシムCMAXQUSBボードで構成されています。
MAX1799EVキットは、MAX1799システム電源を実証するための実装済みPCBです。このICは、5つのプログラマブルLDOリニアレギュレータおよび2つのオープンドレイン出力を備えています。各レギュレータは+1.8V~+3.3Vの範囲で個別に調整可能で、2つのオープンドレイン出力は150mAまでの電流をシンクすることができます。
マキシムのSMBusインタフェースボード(CMAXQUSB)を使用すると、IBM互換PCはUSBポートを使ってIntel社のSMBus 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX1799の2線式シリアルインタフェースはI²C対応です。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1799の機能を実行するためのユーザフレンドリーなインタフェースを提供します。コントロールボタン付きのグラフィックインタフェースによって、ユーザはメニューからプログラムを操作することができます。
PCを使用してMAX1799を完全に評価するには、MAX1799EVCMAXQUを注文して下さい。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、MAX1799EVKITを注文して下さい。
アプリケーション
- 2または3セルニッケル水素、ニッカド、またはアルカリシステム
- CDMA携帯/PCS端末
- PDA、パームトップ、およびハンディターミナル
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)システム