-
MAX1797EVKIT_jp: MAX1795、MAX1796、MAX1797の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/16/2001PDF56K
製品概要
機能と利点
- シャットダウン中に出力が入力から切断
- 最低0.7Vの入力電源電圧で動作
- 可変出力電圧(2V~5.5V、外部分圧器)
- 出力電流:最大500mA
- 外付ショットキダイオード不要
- 同期整流により効率を改善
- ダンピング回路でEMIを低減
- シャットダウン電流:1µA (typ)
- ローバッテリディテクタ(LBI/LBO)
- パッケージ:8ピンµMAX®
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1797評価キット(EVキット)は、ポータブルハンドヘルド機器用の高効率ステップアップDC-DCコンバータです。従来のブースト回路と異なり、MAX1797の出力はシャットダウン中に入力から完全に切断されます。本EVキットは0.7V~VOUTの正入力電圧を受け付け、最大電流500mAの3.3V出力に変換します。本EVキットは超低自己消費電流と高効率によってバッテリ寿命を最大限に延ばします。
MAX1797のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。2V~5.5Vの範囲にある他の出力電圧の評価にも使用可能です。異なる出力電圧を設定するための外部フィードバック抵抗を取付ける予備パッドが基板上に用意されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- 最終製品
- 全地球測位システム(GPS)
- ハンディターミナル
- LCDディスプレイ
- ノートブックコンピュータ
- オーガナイザ
- ページャ
- パームトップコンピュータ
- PDA
- ペン入力パームトップ
- POS端末
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- ポータブル試験計器