-
MAX1791EVKIT: MAX1791、MAX1762の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/7/2001PDF79K
製品概要
機能と利点
- 電流検出抵抗不要
- 入力電圧範囲:+5V~+20V
- プリセット出力電圧:3.3Vまたは5V (MAX1791)
- プリセット出力電圧:1.8Vまたは2.5V (MAX1762)
- 可変出力電圧:1.25V~5.5V、外付分圧器使用
- 出力電流:2A
- スイッチング周波数:300kHz
- ICシャットダウン電流:5µA
- パッケージ:10ピンµMAX®
- 薄型部品
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1791の評価キット(EVキット)は、標準2Aのアプリケーション回路を実証するDC-DCコンバータです。このコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、ノートブックコンピュータやPDAのチップセットおよびI/O等の低電圧電源として使用される精密、低電圧レールを生成します。
MAX1791のEVキットは+5V~+20Vのバッテリ入力範囲から3.3Vの出力電圧を提供します。供給される出力電流は最大2Aで、90%以上の効率を実現します。EVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン過渡応答および負荷過渡応答を発揮します。
このEVキットは完全実装済み、試験済みのプリント基板です。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.25V~5.5Vの範囲で他の出力電圧を評価できます。また、MAX1762 (出力電圧1.8Vまたは2.5V)の評価にも使用できます。
アプリケーション
- 1.8V/2.5VロジックおよびI/O電源
- デジタルスチルカメラ
- ハンディターミナル
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- スマートフォン
- サブノートブック