-
MAX17854EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17854 Data Sheet (Rev. 0)12/20/2021PDF13M
製品概要
機能と利点
- Provides a Convenient Platform for Evaluating the
- Features and Functions of the MAX17854
- Versatile GUI Interface for Features Evaluation
- Plug-and-Play Architecture for Rapid System Prototyping
- Force and Sense Pin Headers for Precision Measurement Assessment
- Built-In Resistor Stack for Battery Emulation
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリバックアップシステム(UPS)
- バッテリ式電動工具
- 電動自転車
- 電気自動車(EV)
- 高電圧バッテリスタック
- ハイブリッド電気自動車(HEV)
- スーパーキャパシタシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX17854EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。