製品概要

機能と利点

  • MAX17853の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインタフェース
  • プラグ&プレイアーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成を実現
  • 高精度測定評価用のフォース/センスピンヘッダ
  • バッテリエミュレーション用の抵抗スタック内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17853の評価キット(EVキット)は、14チャネル高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17853の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17841BのEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17853のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールスオフィスを介して提供されます。注:フルデータシートのMAX17841に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。

MAX17853のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(P2、P3、P5、およびP6)およびスナップ&ロック式バッテリパックコネクタを備えており、ユーザーは最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。