製品概要
機能と利点
- バッテリセルストリングエミュレーション
- UARTインタフェース
- Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17843の評価キット(EVキット)は、12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17843の機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。
アプリケーション
- 48V車載バッテリモジュールまたはシステム
- バッテリパック
- 電動自転車
- 高電力バッテリバックアップシステム
- 高電圧電気自動車(EV)
- ハイブリッド電気自動車(HEV)
- パワーツール
- スーパーキャパシタバックアップシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX17843EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ1M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。