製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:7.1V~60V
- CCモード充電電流:20A
- CVモード出力電圧:5V
- スイッチング周波数:350kHz
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 入力短絡保護
- CCモードセーフティタイマー(TMR)
- サイクル単位の過電流制限
- 外部クロック同期(RT/SYNC)
- チャージャステータスフラグ(FLG1、FLG2)
- 充電電流監視(ISMON)
- 出力過電圧保護(OVI)
- IC過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17701EVKITA# (EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流ステップダウンDC-DCスーパーキャパシタチャージャコントローラのMAX17701を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、定電流(CC)モードおよび定電圧(CV)モードを提供してスーパーキャパシタを充電します。このEVキットは、7.1V~60Vの入力電源から20AのCCモード電流(ICHGMAX)および5VのCVモード電圧(VOUT)を供給するように設計されています。このEVキットは、出力のスーパーキャパシタと並列に接続された最大10Aの連続負荷に対応します。このEVキットは、24V公称入力電圧のアプリケーション用に最適化されています。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHz (fSW)に設定されています。このEVキットは、定電流(CC)モードの最大許容充電時間を設定するセーフティタイマー(TMR)を備えています。ICの利点および特長の詳細については、MAX17701 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業セーフティ用バックアップ電源
- ビルおよびホームオートメーションのバックアップ電源
- ピーク電力供給およびエネルギーストレージ
- ポータブル医療機器
- ライドスルーラストギャスプ電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX17701EVKITA ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。