製品概要
機能と利点
- 18V to 36V Input Range
- Isolated Output: 5V/0.25A DC
- Compact Design with High Frequency (150kHz) Switching
- 88% Peak Efficiency
- Resistor Programmable Input Enable/UVLO Protection
- Resistor Programmable Input Overvoltage Protection
- Internal Loop Compensation Reduce External Components
- 20ms Soft-Start Time
- Temperature Compensated Output Voltage Over -40°C to +125°C Operating Temperature
- Provision to External Clock Synchronization and Frequency Dithering
- VCC Overdrive to Improve Efficiency
- Minimum Number of External Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- IGBTゲート駆動電源
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
関連資料
-
MAX17693AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。