製品概要

機能と利点

  • 18V to 36V Input Range
  • Isolated Output: 5V/1.5A DC
  • Compact Design with High Frequency (150kHz) Switching
  • 87% Peak Efficiency
  • Resistor Programmable Input Enable/UVLO Protection
  • External Loop Compensation with Design Flexibility
  • 5ms Internal Soft-Start Time
  • Temperature Compensated Output Voltage Over -40°C to +125°C Operating Temperature
  • Provision to External Clock Synchronization and Frequency Dithering
  • VCC Overdrive to Improve Efficiency
  • Minimum Number of External Components
  • CISPR22(EN55022) Class B Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。