製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 連続電流:+24V / 400mA
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:250kHz
  • ピーク効率:96%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX17682のEVキットBは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+24V / 400mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。

このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。

アプリケーション

  • スマートメーターの通信ハブ
  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。