製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~32V
- ±15V/100mAまたは±12V/50mA連続電流
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:90%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大3W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX17681の評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。EVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±10%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±15Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±12Vを生成します。
このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療機器の絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
- スマートメーター
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。