製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~36V
- 連続電流:100mA (+24V)
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大2.4W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
製品概要
MAX17681AEVKITFは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は100mAで+24Vに設定され、出力電圧安定性は±8%です。
このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17681Aが実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療機器の絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
- スマートメーター