製品概要
機能と利点
- 3つの同期整流DC-DCバックコンバータ出力を1つのHV入力から生成
- 広い入力範囲(HVバックコンバータ):7V~60V
- オプションの外部電源入力接続(LVバックコンバータ):LVAは4.5V~5.5V、 LVBは2.7V~5.5V
- 出力設定値:5V/1.5A (HVバックコンバータ)、3.3V/1Aおよび1.8V/1A (LVバックコンバータ)
- スイッチング周波数:400kHz (HVバックコンバータ)、2MHz (LVバックコンバータ)
- 高効率:93% (HVバックコンバータ、VINH = 12V、VOUT = 5V / 0.45A)、94% (LVバックコンバータ、VIN = 5V、VOUT = 3.3V / 0.5A)
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド(HVバックコンバータ)
- ソフトスタート時間:1msに設定済み(HVバックコンバータ)、内部4096クロックサイクル(LVバックコンバータ)
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- 外部クロック同期
- 3つのバックコンバータの個別のパワーOK (POK_)出力
- 過電流および過熱保護
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR 22 (EN 55022) Class B伝導および電磁放射制限に適合
製品概要
MAX17673AEVKIT#評価キット(EVキット)は、デュアル5.5V、1Aバックコンバータ内蔵60V、1.5A高効率、同期整流バックコンバータのMAX17673Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、高電圧(HV)バックコンバータから最大1.5Aの負荷電流で5V出力、低電圧(LV)バックコンバータからそれぞれ最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび1.8V出力に設定済みです。最適な効率と部品サイズを実現するために、HVバックコンバータは400kHzで動作するように設定され、LVバックコンバータは2MHzで動作するように設定されています。HVバックコンバータの出力は、LVバックコンバータの入力に接続されています。このEVキットは、HVバックコンバータ用に調整可能な入力低電圧ロックアウトおよびソフトスタートを備え、3つすべてのバックコンバータ用にパワーOK (POK_)信号を備えています。MAX17673/MAX17673A ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- FPGA/CPLD電源
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
関連資料
-
MAX17673AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。