製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~36V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大2A
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/低電圧ロックアウト入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17662BEVKITB#評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17662Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源で5V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzにプリセットされています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17662Bのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
関連資料
-
MAX17662BEVKITB ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M