製品概要
機能と利点
- Wide 4.5V to 36V Input Voltage Range
- MAX17644AEVKIT# Offers High 87.28% Efficiency (VIN1 = 24V, VOUT1 = 3.3V, IOUT1 = 2.7A)
- MAX17644BEVKIT# Offers High 90.77% Efficiency (VIN2 = 24V, VOUT2 = 5V, IOUT2 = 2.7A)
- MAX17644C5EVKIT# Offers High 90.77% Efficiency (VIN3 = 24V, VOUT3 = 5V, IOUT3 = 2.7A)
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Selectable PWM, PFM, and DCM Modes of Operation
- Adjustable Soft-Start Time
- Active-Low RESET Outputs, with Pullup Resistor to Respective VCC
- Provision to Synchronize the Converters to an External Clock Source
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
- Complies with CISPR32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions
製品概要
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17644AEVKIT ODB File - Design Files6/28/2023ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。