製品概要
機能と利点
- Operates up to 60V Input Supply
- 5V and 3.3V Application Circuits
- Up to 2A Load Current
- 500kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Programmed 1ms Soft-Start Time
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- External Frequency Synchronization
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 基地局電源
- 通信モジュール
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業用制御電源
- パルス負荷アプリケーション
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17643EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。