製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:+0.7V~+5.5V
  • 出力電圧
    • 1.1Aで+3.3V固定出力(左側)
    • 1.4Aで+3.3V固定出力(右側)
    • 1Aで+2.8VのLDOリニアレギュレータ出力(右側)
  • 内部NチャネルパワースイッチおよびPチャネル同期整流器
  • シャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 外部で同期可能(500kHz~1.2MHz)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1763の評価キット(EVキット)は、2つの独立したブーストスイッチングレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装PCBです。第1回路(左側)は16ピンQSOPパッケージに収められたMAX1763を使用しており、+0.7V~VOUTのソースから入力を受け入れて1.1Aの電流を供給する+3.3V出力に構成されています。1セルまたは2セルのアルカリバッテリソースから入力に電力を供給することもできます。

第2回路(右側)は、高電力16ピンTSSOP-EP (エクスポーズドパッド付)パッケージのMAX1763を使用して+3.3V出力に構成されており、1.4Aまでの電流を供給します。この回路は+0.7V~+5.5Vのソースから入力を受け入れるか、あるいは1セルまたは2セルのアルカリ電池で入力に電力供給することもできます。右側には低ドロップアウト(LDO)のリニアレギュレータがあり、+3.3V出力から電力を得て、1Aまでの電流で+2.8Vの電圧を生成します。

MAX1763は、内部NチャネルMOSFETスイッチ、PチャネルMOSFET同期整流器、および効率最大化のためのパルス幅変調(PWM)動作を特長としています。MAX1763のEVキットは、バッテリ寿命を最大にする低自己消費電流と96%までの高効率を実証します。また、1MHzで動作するため、小型の表面実装部品を使用できます。

アプリケーション

  • ケーブルモデム
  • 携帯電話
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • 全地球測位システム(GPS)
  • ページャ
  • ペン入力パームトップ
  • POS端末
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。