-
MAX1760EVKIT_jp: MAX1760の評価キット Data Sheet (Rev. 0)11/8/2000PDF72K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧:+0.7V~+5.5V
- 出力電圧:+3.3V
- 内部同期整流器により最大96%の効率を提供
- 出力は外付抵抗で調整可能
- 最大出力電流:800mA
- オンチップNチャネルスイッチ
- シャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:1MHz
- 固定周波数PWM動作
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1760の評価キット(EVキット)は、ブーストスイッチングレギュレータ回路を含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは最大800mAまでの安定化+3.3V出力を提供します。入力電圧範囲は+0.7V~+5.5Vです。しかし、入力電圧が3.3Vを超えると、出力電圧はレギュレーションポイントの上まで上昇します。本EVキットは1または2セルのバッテリ入力で駆動することも可能です。
MAX1760は、内部NチャネルMOSFETスイッチ、同期整流器およびピン選択可能な強制PWMモードを備えています。MAX1760 EVキットは自己消費電流が小さく、電力効率が最大96%に達するため、バッテリ寿命を拡張できます。1MHz動作により超小型表面実装部品を使用することができます。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- ページャ
- ペン入力パームトップ
- POS端末
- ワイヤレスデータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)