製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:8V~14V
  • 出力電圧:24V (1A)
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 効率:最大95.6%
  • 低コストのブーストコンバータ設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17597の評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17597をステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大1Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は8V~14Vです。
600kHzのスイッチング周波数で動作するブーストコンバータを使用して最大95.6%の高効率を実現し、最大24Wの出力を供給します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業、テレコム、および車載アプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

対象となる製品