-
MAX1757EVKIT-MAX1758EVKIT_jp: MAX1757、MAX1758の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/10/2005PDF207K
製品概要
機能と利点
- 最大3つの電池(MAX1757)および最大4つの電池(MAX1758)に対する完全なリチウムイオン充電ソリューション
- バッテリ充電電流:1.5A
- 低発熱/高効率
- PWM動作:300kHz
- 入力電圧範囲(MAX1757):14V (max)
- 入力電圧範囲(MAX1758):28V (max)
- パッケージ:28ピンSSOP
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1757/MAX1758の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した試験済みのPC基板です。MAX1757EVキットは、1~3個の直列電池を充電するよう設定することができ、MAX1758のEVキットは、1~4個の直列電池を充電するよう設定できます。1%のレギュレーション電圧精度を維持しつつ、標準の1%抵抗を使用して電池の電圧を4.0V~4.4Vの範囲で設定できます。充電状態は3つのLEDにより示されます。
MAX1757/MAX1758のEVキットは障害の発生している電池を検出し、充電を中止します。充電の中止、事前検定および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。ユーザが用意したサーミスタをいずれかのEVキットに接続してバッテリ温度を監視し、高温または低温時の充電を中止することもできます。
アプリケーション
- デスクトップクレードル充電器
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
- ノートブックコンピュータ
- PDA