製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.5V~36V
- TVSダイオードおよびショットキーダイオード実装
- ジャンパ設定可能な電流制限
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17561の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた14ピンTSSOP表面実装パッケージに封止された、可変、過電圧および過電流プロテクタのMAX17561を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、入力側TVSダイオードおよび出力側ショットキーダイオード、そしてさまざまな電流制限を設定するためのジャンパ設定可能なSETI抵抗を備えています。EVキットの入力電力は、4.5V~36Vの入力電源を使用します。
このEVキットは、適切なIC (U1)を交換することによってMAX17562およびMAX17563デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 産業用機器
- 航海機器
関連資料
-
MAX17561EVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP1M