-
MAX17559EVKIT: Evaluation Kit for MAX17559 Data Sheet (Rev. 0)3/29/2016PDF3M
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:6V~60V
- 出力レール:3.3V/15A (VOUT1)、5V/8A (VOUT2)
- スイッチング周波数:150kHz
- 独立したイネーブル入力
- 個別調整可能なソフトスタート時間
- 設定可能なトラッキング動作
- 選択可能なPWM/DCM動作モード
- 固定180°逆位相動作
- 選択可能なフォールドバック/ラッチオフ電流制限
- 設定可能な電流制限スレッショルド
- 独立したPGOOD出力
- 過電流、過電圧、および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17559のEVキットは、6V~60Vの入力電圧範囲で8Aと15A負荷を駆動可能な独立した3.3Vと5V出力を提供するデュアル同期整流ステップダウンレギュレータを評価するための実証済みデザインです。2つのレギュレータの180°逆位相動作によってピーク入力リップル電流が大幅に低減されるため、部品数を最小限に抑えながら、より小型で、より安価な部品を使用することができます。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、ソフトスタート/ストップ時間、電流制限スレッショルドや、選択可能なPWM/DCMモード、フォールドバック/ラッチオフ電流制限、独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。チャネル2をディセーブルすると、この評価キットはより低い入力電源(4.5V~60V)での動作が可能となり、最大15Aを駆動する単一の3.3V出力を提供します。
アプリケーション
- コンピュータ数値制御
- DC分散電源システム
- 産業用電源
- モーションコントロール
- プログラマブルロジックコントローラ
対象となる製品
関連資料
-
MAX17559EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP3M
-
MAX17559EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP7M