製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大10A
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 選択可能なPWM/DCM 動作モード
- 調整可能なソフトスタート時間
- 設定可能なソフトストップイネーブルまたはディセーブル機能
- オープンドレインPGOOD出力
- 過電流(OCP)および過熱(OTP)保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17557の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコントローラのMAX17557を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~60Vの入力電源で5V/10Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzにプリセットされています。このEVキットは、イネーブル/UVLO入力、選択可能なPWM/DCMモード、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド、調整可能なソフトスタート時間、オープンドレインPGOOD出力、および過電流/過熱保護を備えています。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 産業制御用電源
- モーション制御およびCNC電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX17557EVKIT Gerber File11/23/2022TGZ20M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。