-
MAX17525EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17525 Data Sheet (Rev. 0)9/19/2016PDF2M
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:5.5V~60V
- 外付けpMOSFET実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17525の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX17525を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、外付けpMOSFETおよびLED入出力読取りを備えています。このEVキットにはMAX17525ATP+が実装されていますが、U1のIC交換によってピンコンパチブルなMAX17526およびMAX17527デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 制御およびオートメーション
- ハイパワーアプリケーション
- ヒューマンマシンインタフェース
- 産業用電源システム
- モーションシステムドライブ