-
MAX17503EVKITA: Evaluation Kit for the MAX17503 Data Sheet (Rev. 0)10/1/2013PDF744K
製品概要
機能と利点
- 動作入力電源電圧:5V~60V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:2.5A (max)
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレインのRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17503の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で3.3V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17503EVKITA PCB and Gerber Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX17503EVKITA ODB++ File10/10/2022TGZ960K
-
MAX17503EVKITA PCB and Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX17503EVKITA ODB File - Design Files10/10/2022TGZ789K
ツール
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。