-
MAX17501GTEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17501G Data Sheet (Rev. 0)12/11/2012PDF876K
製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:14V~60V
- 出力電圧:12V
- 出力電流:500mA
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル/UVLO入力
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17501GのEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501Gを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、14V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で12Vを生成します。このEVキットは600kHzの固定スイッチング周波数を備え、効率と部品サイズを最適化しています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。
アプリケーション
- 車載用
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX17501GTEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP189K