製品概要
機能と利点
- DC入力電圧範囲:+18V~+36V
- 絶縁型5V、1.5A出力
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- 効率:88%
- サイクル単位の電流制限
- 高精度UVLO
- PGOODオープンドレイン出力
- 低コストのフライバック設計
- 一次側レギュレーションに設定可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17498Bの評価キット(EVキット)は、絶縁型7WフライバックDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージの電流モード、固定周波数フライバックコンバータのMAX17498Bを使用しています。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびUVLO機能を検証します。
このEVキットの回路出力は、絶縁型+5V用に設定され、最大1.5Aの電流を供給します。500kHzの固定スイッチング周波数で動作するフライバックDC-DCコンバータトポロジを使用し、低コストと最大88%の高効率が達成されます。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。
このEVキットは、+18V~+36Vの電源で動作し、最大1Aを供給可能です。
アプリケーション
- インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
- テレコム電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブースト産業用電源