-
MAX1744EVKIT-MAX1745EVKIT_jp: MAX1744、MAX1745の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/10/2005PDF161K
製品概要
機能と利点
- 高入力電圧(最大36V)
- 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択可能(MAX1744)
- 可変出力電圧:1.25V~18V (MAX1745)
- 低ドロップアウト電圧
- 最大デューティサイクル:100%
- 出力電流:2A
- スイッチング周波数:330kHzまで
- ICシャットダウン電流:4µA
- パッケージ:10ピンµMAX®
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1744評価キット(EVキット)は、最大36Vの入力から選択方式により3.3Vまたは5Vの出力電圧を生成します。MAX1744は最大100%のデューティサイクルで動作するため、使用可能な入力電圧範囲が拡張されています。100%のデューティサイクルに加えて、電流検出レベルが100mVと低いため、ドロップアウト電圧を非常に低くすることができます。本回路は90%以上の変換効率で最大2Aの出力電流を供給するように構成されています。出力電流は外付部品を変更することにより増加できます。
本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R2およびR3を選択することにより、可変電圧出力のMAX1745の評価に使用することもできます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 自動料金メータ読取り器
- 車載用エンジン制御
- 車載用パッセンジャ・コンパートメント
- 車載用センサー
- バッテリチャージャ
- ビルエネルギー管理(HVAC)
- ビルセキュリティ/遠隔監視カメラ
- ケーブルモデム
- 携帯電話基地局
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 全地球測位システム(GPS)
- 高速アクセス(テレコム)
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- ローカルマルチポイント分配システム
- モデム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ノートブックコンピュータ
- テレコム交換機
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。