-
MAX17291BEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX17291B Data Sheet (Rev. 0)12/20/2021PDF339K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX17291B IC in a 6-Bump WLP
- (3 x 2 Bump, 0.4mm Pitch)
- 1.8V to 4.5V Input Range
- 5.5V to 20V Configurable Output Voltage
- Up to 100mA Input Peak Current
- Proven 2-Layer, 1.5oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- 小型、低電力IoTセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17291BEVK-WLP ODB Files - Design Files6/2/2023ZIP869 K
-
MAX17291BEVK-WLP BOM6/2/2023PDF39K