製品概要

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 2S+からのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+4.6V~+39.2V
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17261G/MAX17261Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17261G/MAX17261XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17261.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • タブレット、2-in-1ラップトップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • 医療機器
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • 金融端末
  • モバイルプリンタ
  • 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)機器
  • ロボット
  • 電動自転車
  • バッテリバックアップ
  • ワイヤレススピーカー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。