製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- 1Sからのセルパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~+4.9V
- サーミスタ測定回路
- ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17260G/MAX17260Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge™ m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17260G/MAX17260XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17260.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- 携帯ゲーム機
- タブレット、2イン1ラップトップ
- 玩具
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- ワイヤレススピーカー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17260GEVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX17260GEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。