-
MAX1724EVKIT: MAX1722、MAX1723、MAX1724の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF163K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:0.91V~VOUT
- 2個の完全昇圧回路
- 3.3V固定(MAX1724)
- 3.6V可変出力(MAX1722)
- 1セル入力最大出力:50mA
- 2セル入力最大出力:100mA
- VOUTからの静止電流:1.5µA
- 同期整流器による最大効率:90%
- スイッチング周波数:最大200kHz
- 全表面実装設計
- 完全実装および試験済みボード
製品概要
MAX1724の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2個の独立したステップアップスイッチングレギュレータ回路を内蔵しています。左側の回路には、プリセット3.3V出力のMAX1724が搭載されています。また、2.7V、3.0V、または5.0Vのその他のプリセット電圧も用意されています。右側の回路には、出力電圧可変のMAX1722が搭載されています。この回路の出力は3.6Vに設定されています。全デバイスは0.91V~VOUTの入力電圧で安定化されているので、1~2セルのアルカリおよびNiMHバッテリアプリケーションに最適です。
右側の回路を使って、シャットダウン(アクティブローSHDN)モードを備えたMAX1723を評価することもできます。MAX1722/MAX1724はBATTピンを備え、このピンで保証起動電圧を1.2Vから0.91Vに低下させることができます。
MAX1722/MAX1723/MAX1724は同期整流器および超低静止電流(1.5µA typ)によって、効率を最大化し、バッテリ寿命を伸ばします。最大200kHzの動作によって、小型表面実装部品を使用することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- 低電力ハンドヘルド機器
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- パーソナル医療機器
- 遠隔制御
- 遠隔ワイヤレストランスミッタ
- シングルセルバッテリ駆動機器