製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:5.6V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
  • パワーグッド出力
  • 4層2オンス銅
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17243の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17243を実証します。このEVキットは広い5.6V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。

このEVキットにはMAX17243ATPA/V+が実装されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品