製品概要
機能と利点
- デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
- 広い入力電源範囲:6V~36V
- バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
- 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
- ピーク効率:89% (6V入力、スキップモード)
- FSYNC入力およびパワーグッド出力
- 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
- 2800mil × 1300milのソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17233の評価キット(EVキット)は、高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX17233用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路基板です。このEVキットは、6V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。このEVキットのスイッチング周波数は両方のバックコンバータに対して2.2MHzに設定されています。MAX17233 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション