-
MAX17227AEVKWLP: Evaluation Kit for the MAX17227A Data Sheet (Rev. 0)8/19/2020PDF413K
製品概要
機能と利点
- 6ピンWLPのMAX17227Aを評価
- 入力範囲:400mV~5.5V
- 設定可能な出力電圧:2.3V~5.5V
- 出力電流:最大1A
- 実証済み2層、1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17227AのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17227A ICを評価します。MAX17227AはnanoPowerブーストコンバータで、2Aのピークインダクタ電流制限を内蔵しTrue Shutdown™モードを備えています。このEVキットは、負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷では0.88V (typ)で起動します。このEVキットは抵抗で設定可能な2.3V~5.5Vの出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、MAX17227A ICのデータシートを参照してください。このEVキットにはMAX17227AANT+が実装されています。
アプリケーション
- 臨床機器
- 民生用
- 非常ランプ
- 産業用
- IoTセンサー
- 医療用
- ニアバンドIoT
- ウェアラブルオーディオ
- Wi-Fiモジュール
対象となる製品
関連資料
-
MAX17227AEVK-WLP Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF39K