-
MAX17227AEVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX17227A Data Sheet (Rev. 0)2/14/2021PDF406K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX17227A in an 8-pin TDFN
- 400mV to 5.5V Input Range
- 2.3V to 5.5V Configurable Output Voltage
- Up to 1A Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 臨床機器
- 民生用
- 非常ランプ
- 産業用
- IoTセンサー
- 医療用
- ニアバンドIoT
- ウェアラブルオーディオ
- Wi-Fiモジュール
対象となる製品
関連資料
-
MAX17227AEVK-TDFN Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF39K